Menu Procurar

Alavanca de fixação 145.0 mm Macho roscado M12 Preto

Referência da Essentra:

10368206

Número de peça do fabricante:

1503875

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 29,43 €
5 + 27,95 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

29,43 €

1 x 29,43 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material da pega Alumínio
Material de montagem Aço inoxidável
Tipo de montagem Stud
Diâmetro do Corpo 23.0 mm
Altura geral 56.0 mm
Comprimento total 145.0 mm
Comprimento da rosca 40.0 mm
Tamanho da rosca M12
Código do material 8487909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos