Menu Procurar

Alavanca de fixação 78.0 mm Macho roscado M10 Preto

Referência da Essentra:

10508787

Número de peça do fabricante:

1505431

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 16,71 €
5 + 15,87 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

16,71 €

1 x 16,71 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material da pega Alumínio
Material de montagem Alumínio
Tipo de montagem Stud
Diâmetro do Corpo 16.9 mm
Altura geral 55.0 mm
Comprimento total 78.0 mm
Comprimento da rosca 50.0 mm
Tamanho da rosca M10
Código do material 7318190020

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos