Menu Procurar

Alavanca de fixação 72.5 mm Parafuso roscado M6 25.0 mm GF PA Preto

Referência da Essentra:

10519103

Número de peça do fabricante:

1514367

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 4,169 €
50 + 3,96 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

41,69 €

10 x 4,169 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material da pega Fibra de vidro, tecnopolímero
Tipo de montagem Stud
Diâmetro do Corpo 15.0 mm
Altura geral 43.0 mm
Comprimento total 72.5 mm
Comprimento da rosca 25.0 mm
Tamanho da rosca M6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos