Menu Procurar

Alavanca de fixação 89.5 mm Parafuso roscado M8 25.0 mm GF PA Preto

Referência da Essentra:

10519707

Número de peça do fabricante:

1514427

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 8,994 €
50 + 8,545 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

89,94 €

10 x 8,994 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material da pega Fibra de vidro, tecnopolímero
Tipo de montagem Tirante roscado
Diâmetro do Corpo 23.0 mm
Altura geral 54.0 mm
Comprimento total 89.5 mm
Comprimento da rosca 25.0 mm
Tamanho da rosca M8
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos