Menu Procurar

Alavanca de fixação Tirante roscado M6 20.0 mm Preto

Referência da Essentra:

10279229

Número de peça do fabricante:

496356

542 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 6,793 €
50 + 6,448 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

67,93 €

10 x 6,793 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material da pega Nylon preenchido com vidro
Tipo de montagem Tirante roscado
Diâmetro do Corpo 12.0 mm
Altura geral 28.0 mm
Comprimento da rosca 20.0 mm
Tamanho da rosca M6
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos