Menu Procurar

Alavanca de fixação Tirante roscado M10 30.0 mm Preto

Referência da Essentra:

10279328

Número de peça do fabricante:

496368

10 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 8,799 €
50 + 8,36 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

87,99 €

10 x 8,799 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material da pega Nylon preenchido com vidro
Tipo de montagem Stud
Diâmetro do Corpo 18.5 mm
Altura geral 45.0 mm
Comprimento da rosca 30.0 mm
Tamanho da rosca M10
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos