Menu Procurar

Alavanca de came - rosca externa

Em stock

As alavancas de came de rosca externas permitem uma rápida fixação ou libertação sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. A pega ligeiramente arqueada fornece uma adesão confortável, enquanto o pino roscado externo pode ser facilmente ajustado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
209 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro do Corpo Tipo de montagem Altura geral Comprar
7,148 € - 7,524 € 132 Em stock
M8
Tirante roscado
8,36 € - 8,799 € 20 Em stock
M10
Vara
33,47 € - 35,23 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
Montagem com parafuso
10159132 35,76 € - 37,64 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
Montagem com parafuso
39,54 € - 41,62 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
Montagem com parafuso
39,54 € - 41,62 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.5
Montagem com parafuso
16,57 € - 17,44 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Montagem com parafuso
20,52 € - 21,61 € 212 Em stock
M8
Montagem com parafuso
37,01 € - 81,83 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Montagem com parafuso
38,04 € - 84,09 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Montagem com parafuso
37,19 € - 82,21 € 22 Em stock
M8
Montagem com parafuso
24,41 € - 53,97 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Montagem com parafuso
24,79 € - 54,79 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Montagem com parafuso
24,51 € - 54,17 € 108 Em stock
M6
Montagem com parafuso
25,02 € - 55,31 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Montagem com parafuso
29,48 € - 65,16 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Montagem com parafuso
30,48 € - 67,39 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Montagem com parafuso
29,77 € - 65,82 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Montagem com parafuso
7,054 € - 7,43 € 130 Em stock
M8
Tirante roscado
7,148 € - 7,524 € 34 Em stock
M8
Tirante roscado
  • de 11
Alavanca de fixação Tirante roscado M8 30.0 mm Preto

10279274

Intervalo de preços
7,524 € - 7,148 €

Níveis de stock
132 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Código do material
    3926300090
Alavanca de fixação Tirante roscado M10 40.0 mm Preto

10279335

Intervalo de preços
8,799 € - 8,36 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Vara
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Código do material
    3926300090
Alavanca de came Tirante roscado M5 x 0.8 20.0 mm

10159262

Intervalo de preços
35,23 € - 33,47 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Código do material
    7616999099
Alavanca de came Tirante roscado M6 x 1.0 40.0 mm

10159132

Intervalo de preços
37,64 € - 35,76 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Código do material
    7616999099
Alavanca de came Tirante roscado M8 x 1.25 40.0 mm

10159170

Intervalo de preços
41,62 € - 39,54 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Código do material
    7616999099
Alavanca de came Tirante roscado M10 x 1.5 40.0 mm

10159217

Intervalo de preços
41,62 € - 39,54 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Código do material
    7616999099
Alavanca de came Tirante roscado M8 25.0 mm Preto

10190715

Intervalo de preços
17,44 € - 16,57 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Código do material
    3926300090
Alavanca de came Tirante roscado M8 25.0 mm Preto

10190760

Intervalo de preços
21,61 € - 20,52 €

Níveis de stock
212 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Código do material
    3926300090
Alavanca de came Parafuso M10 30.0 mm Preto

10195321

Intervalo de preços
81,83 € - 37,01 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Código do material
    8301300000
Alavanca de came Parafuso M10 60.0 mm Preto

10195369

Intervalo de preços
84,09 € - 38,04 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Código do material
    8301300000
Alavanca de came Parafuso M8 35.0 mm Preto

10195413

Intervalo de preços
82,21 € - 37,19 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Código do material
    8301300000
Alavanca de came Parafuso M5 16.0 mm Preto

10195468

Intervalo de preços
53,97 € - 24,41 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Código do material
    8301300000
Alavanca de came Parafuso M5 35.0 mm Preto

10195505

Intervalo de preços
54,79 € - 24,79 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Material de montagem
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
  • Tamanho da rosca
    M5
Alavanca de came Parafuso M6 20.0 mm Preto

10195550

Intervalo de preços
54,17 € - 24,51 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Código do material
    8301300000
Alavanca de came Parafuso M6 40.0 mm Preto

10195598

Intervalo de preços
55,31 € - 25,02 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Código do material
    8301300000
Alavanca de came Parafuso M6 30.0 mm Preto

10195642

Intervalo de preços
65,16 € - 29,48 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Código do material
    8301300000
Alavanca de came Parafuso M6 60.0 mm Preto

10195680

Intervalo de preços
67,39 € - 30,48 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Código do material
    8301300000
Alavanca de came Parafuso M8 35.0 mm Preto

10195734

Intervalo de preços
65,82 € - 29,77 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Código do material
    8301300000
Alavanca de fixação Tirante roscado M8 15.0 mm Preto

10279250

Intervalo de preços
7,43 € - 7,054 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Código do material
    3926300090
Alavanca de fixação Tirante roscado M8 40.0 mm Preto

10279281

Intervalo de preços
7,524 € - 7,148 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Código do material
    3926300090