Menu Procurar

Maçanetas de fixação macho 37.5 mm M5 GF PA Preto

Referência da Essentra:

10189993

Número de peça do fabricante:

1219237

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 3,595 €
50 + 3,417 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

35,95 €

10 x 3,595 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor do botão Preto
Cor Preto
Material completo Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
Material da rosca Aço
Altura da base 29.5 mm
Diâmetro da pega 15.5 mm
Comprimento da pega 37.5 mm
Raio da peça 30.0 mm
Altura geral 30.0 mm
Comprimento da rosca 10.0 mm
Tamanho da rosca M5
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos