Menu Procurar

Alavancas de fixação - cabo de lágrima/pino roscado

Em stock

Os botões de fixação macho em forma de lágrima são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta em forma de lágrima permite posicionamento conveniente para maximizar a alavancagem, além de economizar espaço e manter a maçaneta fora do caminho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
114 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Altura geral Raio da peça Comprar
3,6145 € - 3,8028 € 45 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
7,0418 € - 7,4173 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
3,6145 € - 3,8028 € 458 Em stock
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,5701 € - 3,7584 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5701 € - 3,7584 € 656 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,6145 € - 3,8028 € 580 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,6145 € - 3,8028 € 8 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
4,355 € - 4,576 € 56 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,1455 € - 4,355 € 225 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,1455 € - 4,355 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,1899 € - 4,3994 € 178 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,1899 € - 4,3994 € 157 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,355 € - 4,576 € 8 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
70,6246 € - 74,3386 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
58.0 mm
78.0 mm
141,3265 € - 148,7555 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
79.0 mm
108.0 mm
3,6145 € - 3,8028 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,6145 € - 3,8028 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,5701 € - 3,7584 € 38 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5701 € - 3,7584 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
32.5 mm
44.0 mm
98,6132 € - 103,7986 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
69.0 mm
92.0 mm
  • de 6
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Preto

10190272

Intervalo de preços
3,8028 € - 3,6145 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M6 20.0 mm Preto

10268421

Intervalo de preços
7,4173 € - 7,0418 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    25.0 mm
  • Comprimento da pega
    42.0 mm
Maçanetas de fixação macho 37.5 mm M5 GF PA Preto

10190081

Intervalo de preços
3,8028 € - 3,6145 €

Níveis de stock
458 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Preto

10190203

Intervalo de preços
3,7584 € - 3,5701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Preto

10190241

Intervalo de preços
3,7584 € - 3,5701 €

Níveis de stock
656 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Preto

10190289

Intervalo de preços
3,8028 € - 3,6145 €

Níveis de stock
580 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Preto

10190326

Intervalo de preços
3,8028 € - 3,6145 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Preto

10190579

Intervalo de preços
4,576 € - 4,355 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Preto

10190401

Intervalo de preços
4,355 € - 4,1455 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Preto

10190449

Intervalo de preços
4,355 € - 4,1455 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Preto

10190487

Intervalo de preços
4,3994 € - 4,1899 €

Níveis de stock
178 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Preto

10190524

Intervalo de preços
4,3994 € - 4,1899 €

Níveis de stock
157 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Preto

10190562

Intervalo de preços
4,576 € - 4,355 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Alavanca de fixação Vara M10 Aço inoxidável Natural

10285510

Intervalo de preços
74,3386 € - 70,6246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Altura da base
    36.0 mm
Alavanca de fixação 108.0 mm Tirante roscado M16 Natural

10285558

Intervalo de preços
148,7555 € - 141,3265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Altura da base
    51.0 mm
Maçanetas de fixação macho 37.5 mm M5 GF PA Preto

10190005

Intervalo de preços
3,8028 € - 3,6145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 37.5 mm M5 GF PA Preto

10190043

Intervalo de preços
3,8028 € - 3,6145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Preto

10190227

Intervalo de preços
3,7584 € - 3,5701 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Preto

10190265

Intervalo de preços
3,7584 € - 3,5701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Alavanca de fixação 92.0 mm Tirante roscado M12 Natural

10285534

Intervalo de preços
103,7986 € - 98,6132 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Altura da base
    43.0 mm