Menu Procurar

Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Preto

Referência da Essentra:

10190289

Número de peça do fabricante:

1219266

580 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 3,595 €
50 + 3,417 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

35,95 €

10 x 3,595 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor do botão Laranja
Cor Preto
Material completo Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
Material da rosca Aço
Altura da base 29.5 mm
Diâmetro da pega 15.5 mm
Comprimento da pega 52.0 mm
Raio da peça 44.0 mm
Altura geral 32.5 mm
Comprimento da rosca 20.0 mm
Tamanho da rosca M6
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos