Menu Procurar

Alavanca de fixação 78.0 mm Vara M10 40.0 mm

Referência da Essentra:

10268544

Número de peça do fabricante:

490939

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 10,565 €
50 + 10,032 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

105,65 €

10 x 10,565 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Zinco fundido
Tipo de montagem Stud
Material da rosca Aço
Altura da base 36.0 mm
Diâmetro do Corpo 15.7 mm
Comprimento da pega 78.0 mm
Raio da peça 78.0 mm
Altura geral 58.0 mm
Comprimento da rosca 40.0 mm
Tamanho da rosca M10
Código do material 7907000090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos