Menu Procurar

Alavanca de fixação 92.0 mm Vara M12 32.0 mm

Referência da Essentra:

10268599

Número de peça do fabricante:

490943

25 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 13,993 €
50 + 13,292 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

139,93 €

10 x 13,993 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Zinco fundido
Tipo de montagem Vara
Material da rosca Aço
Altura da base 43.0 mm
Diâmetro do Corpo 18.5 mm
Comprimento da pega 92.0 mm
Raio da peça 92.0 mm
Altura geral 69.0 mm
Comprimento da rosca 32.0 mm
Tamanho da rosca M12
Código do material 7907000090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos