Menu Procurar

Alavanca de fixação 92.0 mm Vara M12 40.0 mm

Referência da Essentra:

10268605

Número de peça do fabricante:

490944

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 14,473 €
50 + 13,742 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

144,73 €

10 x 14,473 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Zinco fundido
Tipo de montagem Stud
Material da rosca Aço
Altura da base 43.0 mm
Diâmetro do Corpo 18.5 mm
Comprimento da pega 92.0 mm
Raio da peça 92.0 mm
Altura geral 69.0 mm
Comprimento da rosca 40.0 mm
Tamanho da rosca M12
Código do material 7907000090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos