Menu Procurar

Maçanetas de fixação fêmea 42.0 mm M6 GF PA Preto

Referência da Essentra:

10268643

Número de peça do fabricante:

490948

568 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 4,859 €
50 + 4,619 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

48,59 €

10 x 4,859 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor do botão Preto
Cor Preto
Material completo Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
Tipo de montagem Threaded Insert
Material da rosca Aço
Altura da base 25.0 mm
Diâmetro do Corpo 9.7 mm
Comprimento da pega 42.0 mm
Raio da peça 42.0 mm
Altura geral 37.0 mm
Tamanho da rosca M6
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos