Menu Procurar

Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 40.0 mm Preto

Referência da Essentra:

10268810

Número de peça do fabricante:

490963

90 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 6,96 €
50 + 6,604 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

69,60 €

10 x 6,96 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
Tipo de montagem Tirante roscado
Material da rosca Aço
Altura da base 31.5 mm
Diâmetro do Corpo 13.5 mm
Comprimento da pega 65.0 mm
Raio da peça 65.0 mm
Altura geral 50.0 mm
Comprimento da rosca 40.0 mm
Tamanho da rosca M8
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos