Menu Procurar

Alavanca de fixação 84.0 mm Vara M10 32.0 mm Preto

Referência da Essentra:

10268834

Número de peça do fabricante:

490965

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 8,663 €
50 + 8,235 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

86,63 €

10 x 8,663 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
Tipo de montagem Stud
Material da rosca Aço
Altura da base 36.0 mm
Diâmetro do Corpo 15.7 mm
Comprimento da pega 84.0 mm
Raio da peça 84.0 mm
Altura geral 61.0 mm
Comprimento da rosca 32.0 mm
Tamanho da rosca M10
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos