Menu Procurar

Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M6 Natural

Heavy Duty Clamping Handles - Stainless Steel operate by a simple lift and rotate action. Ideal for the medical, pharmaceutical and food preparation industries.
Referência da Essentra:

10285480

Número de peça do fabricante:

498491

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 51,226 €
50 + 48,666 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

512,26 €

10 x 51,226 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material completo Aço inoxidável
Tipo de montagem Tirante roscado
Material da rosca Aço inoxidável
Altura da base 31.5 mm
Diâmetro do Corpo 3.5 mm
Comprimento da pega 65.0 mm
Raio da peça 65.0 mm
Altura geral 50.0 mm
Tamanho da rosca M6
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos