Menu Procurar

Alavanca de fixação Vara M10 Aço inoxidável Natural

Heavy Duty Clamping Handles - Stainless Steel operate by a simple lift and rotate action. Ideal for the medical, pharmaceutical and food preparation industries.
Referência da Essentra:

10285510

Número de peça do fabricante:

498494

10 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 70,276 €
50 + 66,765 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

702,76 €

10 x 70,276 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material completo Aço inoxidável
Tipo de montagem Vara
Material da rosca Aço inoxidável
Altura da base 36.0 mm
Diâmetro do Corpo 5.7 mm
Comprimento da pega 78.0 mm
Raio da peça 78.0 mm
Altura geral 58.0 mm
Tamanho da rosca M10
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos