Menu Procurar

Alavanca de fixação 108.0 mm Tirante roscado M12 Natural

Heavy Duty Clamping Handles - Stainless Steel operate by a simple lift and rotate action. Ideal for the medical, pharmaceutical and food preparation industries.
Referência da Essentra:

10285541

Número de peça do fabricante:

498497

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 140,626 €
50 + 133,603 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

1.406,26 €

10 x 140,626 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material completo Aço inoxidável
Tipo de montagem Tirante roscado
Material da rosca Aço inoxidável
Altura da base 51.0 mm
Diâmetro do Corpo 22.7 mm
Comprimento da pega 108.0 mm
Raio da peça 108.0 mm
Altura geral 79.0 mm
Tamanho da rosca M12
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos