Menu Procurar

Alavanca de fixação 92.0 mm M12 Aço inoxidável Cinzento

Heavy Duty Clamping Handles - Stainless Steel operate by a simple lift and rotate action. Ideal for the medical, pharmaceutical and food preparation industries.
Referência da Essentra:

10285688

Número de peça do fabricante:

498514

6 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 217,36 €
10 - 49 103,51 €
50 + 98,32 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

217,36 €

1 x 217,36 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor do botão Cinzento
Cor Natural
Material completo Aço inoxidável
Tipo de montagem Stud
Material da rosca Aço inoxidável
Altura da base 18.5 mm
Diâmetro do Corpo 69.0 mm
Comprimento da pega 92.0 mm
Raio da peça 92.0 mm
Altura geral 69.0 mm
Comprimento da rosca 32.0 mm
Tamanho da rosca M12
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos