Menu Procurar

Alavancas - maçaneta cónica

Em produção

Alavancas e eixos de alavanca de engrenagem cónicas são feitas de aço e são polidas com um acabamento de óxido preto. A maçaneta cónica é de plástico preto com uma inserção de latão para fácil aderência e acabamento esteticamente agradável em aplicações de maquinaria para troca ou mudança de marcha.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
43 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do veio Tamanho da rosca Comprimento total Material do eixo Comprar
8,526 € - 8,974 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Aço inoxidável
6,995 € - 7,363 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Aço
11,60 € - 12,76 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Aço
  • de 3
Alavancas de engrenagem 89.0 mm M6 8.0 mm Aço inoxidável

10499023

Intervalo de preços
8,974 € - 8,526 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material do eixo
    Aço inoxidável
  • Estilo de pega
    Maçaneta cilíndrica
  • Código do material
    8487905990
Alavancas de engrenagem 91.0 mm M8 10.0 mm Aço

10498736

Intervalo de preços
7,363 € - 6,995 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material do eixo
    Aço
  • Estilo de pega
    Maçaneta cilíndrica
  • Código do material
    8487905990
Alavancas de engrenagem 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Aço

10635957

Intervalo de preços
12,76 € - 11,60 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    114.1 mm
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    46.0 mm