Menu Procurar

Alavancas - maçaneta esférica

Em produção

Alavancas e eixos de alavanca de engrenagem esféricas são feitas de aço e são polidas com um acabamento de óxido preto. O botão em forma de T é de plástico preto com uma inserção de latão, o que faz com que essas alavancas duráveis sejam ideais em aplicações de maquinaria para a troca de engrenagens por meio de um ponto de giro.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
35 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do veio Tamanho da rosca Comprimento total Material do eixo Comprar
4,394 € - 4,625 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M6
100.0 mm
Aço
4,543 € - 4,782 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
M8
100.0 mm
Aço
5,788 € - 6,092 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M6
80.0 mm
Aço inoxidável
14,88 € - 16,36 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
M14 x 2.0
178.1 mm
Aço
6,522 € - 6,866 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
M8
80.0 mm
Aço inoxidável
12,871 € - 14,159 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M10
160.0 mm
Aço inoxidável
6,012 € - 6,329 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M6
100.0 mm
Aço inoxidável
7,157 € - 7,533 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
M8
125.0 mm
Aço inoxidável
11,737 € - 12,355 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
M12
160.0 mm
Aço inoxidável
4,332 € - 4,559 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M6
80.0 mm
Aço
7,979 € - 8,399 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M10
100.0 mm
Aço inoxidável
4,232 € - 4,455 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M6
72.0 mm
Aço
5,564 € - 5,856 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M10
100.0 mm
Aço
5,825 € - 6,132 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M10
174.0 mm
Aço
5,626 € - 5,922 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M6
72.0 mm
Aço inoxidável
  • de 2
Alavancas de engrenagem 100.0 mm M6 8.0 mm Aço

10498958

Intervalo de preços
4,625 € - 4,394 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 100.0 mm M8 10.0 mm Aço

10498637

Intervalo de preços
4,782 € - 4,543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 80.0 mm M6 8.0 mm Aço inoxidável

10499009

Intervalo de preços
6,092 € - 5,788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 178.1 mm M14 x 2.0 16.0 mm Aço

10635858

Intervalo de preços
16,36 € - 14,88 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    178.1 mm
  • Diâmetro do veio
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14 x 2.0
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 80.0 mm M8 10.0 mm Aço inoxidável

10498705

Intervalo de preços
6,866 € - 6,522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 160.0 mm M10 12.0 mm Aço inoxidável

10498828

Intervalo de preços
14,159 € - 12,871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    160.0 mm
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 100.0 mm M6 8.0 mm Aço inoxidável

10498941

Intervalo de preços
6,329 € - 6,012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 125.0 mm M8 10.0 mm Aço inoxidável

10498668

Intervalo de preços
7,533 € - 7,157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    125.0 mm
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 160.0 mm M12 14.0 mm Aço inoxidável

10498903

Intervalo de preços
12,355 € - 11,737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    160.0 mm
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 80.0 mm M6 8.0 mm Aço

10499016

Intervalo de preços
4,559 € - 4,332 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 100.0 mm M10 12.0 mm Aço inoxidável

10498743

Intervalo de preços
8,399 € - 7,979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 72.0 mm M6 8.0 mm Aço

10498972

Intervalo de preços
4,455 € - 4,232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    72.0 mm
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
  • Código do material
    8487905990
Alavancas de engrenagem 100.0 mm M10 12.0 mm Aço

10498750

Intervalo de preços
5,856 € - 5,564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 174.0 mm M10 12.0 mm Aço

10498835

Intervalo de preços
6,132 € - 5,825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    174.0 mm
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
  • Código do material
    8487905990
Alavancas de engrenagem 72.0 mm M6 8.0 mm Aço inoxidável

10498965

Intervalo de preços
5,922 € - 5,626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    72.0 mm
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
  • Código do material
    8487905990