Menu Procurar

Alicates articulados

Em stock

Os Grampos manuais de alicate têm um mordente giratório para permitir uma grande profundidade ao prender perfis desajeitados. O eixo da garra pode ser pré-ajustado durante a ação repetitiva para obter a melhor distância e pressão de fixação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Força de retenção máxima Profundidade da garganta Comprar
43,35 € - 45,64 € 5 Em stock
69.8 mm
25,40 € - 26,74 € 8 Em stock
44.4 mm
38,34 € - 40,36 € 3 Em stock
69.8 mm
20,21 € - 21,28 € 10 Em stock
28.6 mm
Grampo manual de alicate 3/8-16 123.8 mm 320.0 kg

10390269

Intervalo de preços
45,64 € - 43,35 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Profundidade da garganta
    69.8 mm
  • Código do material
    7326909890
Grampo manual de alicate 5/16-18 65.1 mm 160.0 kg

10390245

Intervalo de preços
26,74 € - 25,40 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Profundidade da garganta
    44.4 mm
  • Código do material
    7326909890
Grampo manual de alicate 3/8-16 92.0 mm 320.0 kg

10390252

Intervalo de preços
40,36 € - 38,34 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Profundidade da garganta
    69.8 mm
  • Código do material
    7326909890
Grampo manual de alicate 1/4-20 52.4 mm 90.0 kg

10390238

Intervalo de preços
21,28 € - 20,21 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Profundidade da garganta
    28.6 mm
  • Código do material
    7326909890