Menu Procurar

Almofada de pressão

Em produção

As almofadas de pressão parafusam nas pontas dos êmbolos para uso em grampos de ação em linha reta. O êmbolo empurra para frente até que o bloco de pressão prenda firmemente a peça de trabalho. Estes componentes foram concebidos para uma fixação rápida com variações de tamanho e movimentos longos de abertura e fecho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura da cabeça Tamanho da rosca Altura da cabeça Comprimento da rosca Comprar
43,70 € - 46,00 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
52,17 € - 54,91 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
42,85 € - 45,09 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
51,25 € - 53,94 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.7 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
49,82 € - 52,44 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
45,52 € - 47,91 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M4
4.1 mm
12.0 mm
51,31 € - 54,01 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
52,45 € - 55,21 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
  • de 3
Almofada de pressão 9.5 mm (E) 12.0 mm (C) M12 Aço

10504291

Intervalo de preços
46,00 € - 43,70 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço
Almofada de pressão 13.5 mm (E) 40.0 mm (C) M16 Aço

10504451

Intervalo de preços
54,91 € - 52,17 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    8.5 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço
Almofada de pressão 5.7 mm (E) 16.0 mm (C) M6 Aço

10504536

Intervalo de preços
45,09 € - 42,85 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da cabeça
    9.5 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço
Almofada de pressão 14.7 mm (E) 25.0 mm (C) M8 Aço

10504574

Intervalo de preços
53,94 € - 51,25 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da cabeça
    13.5 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    8.5 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço
Almofada de pressão 1.5 mm (E) 35.0 mm (C) M8 Aço

10504611

Intervalo de preços
52,44 € - 49,82 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da cabeça
    13.5 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    8.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço
Almofada de pressão 1.5 mm (E) 50.0 mm (C) M4 Aço

10504659

Intervalo de preços
47,91 € - 45,52 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura da cabeça
    4.1 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço
Almofada de pressão 1.5 mm (E) 25.0 mm (C) M4 Aço

10504697

Intervalo de preços
54,01 € - 51,31 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura da cabeça
    17.1 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço
Almofada de pressão 1.5 mm (E) 50.0 mm (C) M5 Aço

10504734

Intervalo de preços
55,21 € - 52,45 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da cabeça
    5.7 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    8.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço