10629604
078101069999
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 4,343 € |
50 + | 4,126 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento do corpo | 17.0 mm |
---|---|
Comprimento do corpo | 0.669 in |
Distância entre furos de fixação | 19.6 mm |
Distância entre furos de fixação | 0.772 in |
Diâmetro da armação | 15.0 mm |
Diâmetro da armação | 0.591 in |
Temperatura máxima de operação | 90 °C |
Temperatura máxima de operação | 194 °F |
Altura geral | 8.0 mm |
Altura geral | 0.315 in |
Comprimento total | 20.8 mm |
Comprimento total | 0.819 in |
Diâmetro exterior da roda | 10.4 mm |
Diâmetro exterior da roda | 0.409 in |
Material completo | Polioximetileno;Nylon 66;Policarbonato;Silicone; Óleo de silicone |
Cor | Preto |
Tipo de engrenagem | Engrenagem de dente reto padrão |
Tensão | 0.12 N |
Tensão | 0.12 N |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.