Menu Procurar

Engrenagem 7.0 mm (DE) 14 Preto POM

This gear wheel is made of black POM and is fitted with 14 teeth. It has a base diameter of 5.75 mm, a primary diameter of 7.0 mm and overall diameter of 7.85 mm
Referência da Essentra:

10632314

Número de peça do fabricante:

104101069905

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 6,999 €
50 + 6,649 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

69,99 €

10 x 6,999 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura geral 3.0 mm
Diâmetro exterior da roda 7.9 mm
Material completo Polioximetileno
Cor Preto
Tipo de engrenagem Engrenagem de dente reto padrão
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos