Menu Procurar

Amortecedor rotativo - sem caixa 0.25 N 15.0 mm PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 0.25 Ncm ±0.08 and body diameter of 15 mm to fit by snapping into place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly.
Referência da Essentra:

10637821

Número de peça do fabricante:

551291

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 + 5,2229 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

2.611,45 €

500 x 5,2229 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre furos de fixação 17.0 mm
Diâmetro da armação 15.0 mm
Altura geral 7.7 mm
Comprimento total 22.6 mm
Material completo Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
Cor Preto
Tipo de engrenagem Engrenagem de dente reto padrão
Tensão 0.25 N
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos