Menu Procurar

Amortecedor rotativo - com acessórios 1500.0 N 25.0 mm PC;Acetal

Amortecedores rotativos com caixa controlam a velocidade e a aceleração de um movimento num corpo em movimento. Simples de instalar, podem ser montados como parte de uma montagem.
Referência da Essentra:

10317235

Número de peça do fabricante:

RFRT-D2-152-G2

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 24,244 €
500 + 23,0318 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

2.424,40 €

100 x 24,244 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 50.0 mm
Material completo Policarbonato;Acetal
Cor Preto
Tipo de engrenagem Engrenagem de dente reto padrão
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos