Menu Procurar

Stainless Circlips

Em produção

These C-shaped Stainless Circlips are used to attach and securely grab bearings, gears, and other components to shafts or in bores.

It has good corrosion resistance, durability, and strength, making it suited for use in severe settings or when moisture or chemicals are present.

It is simple to install and remove, making assembly and maintenance easier and more efficient. It is commonly used in automotive, industrial, and manufacturing industries.

  • It attaches and grabs bearings, gears and other components to shafts or in bores.
  • Suited for use in severe settings or when moisture or chemicals are present.
  • Used in automotive, industrial, and manufacturing industries.
Material: 303 Stainless Steel Series Code: SRR3447

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
d1 Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
d2 Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
d3 Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
d4 Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
d5 min Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
h1 Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
h2 Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
7 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 d4 h1 d2 h2 d5 min d1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
5.6
7.5
2.7
5.7
1.3
1.15
6.0
Solicite o prazo de entrega aqui
9.3
12.7
3.3
9.6
1.8
1.7
10.0
Solicite o prazo de entrega aqui
18.5
16.2
4.0
19.0
2.6
2.0
20.0
Solicite o prazo de entrega aqui
7.4
9.6
3.2
7.6
1.5
1.2
8.0
Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
6.2
2.5
4.8
1.1
1.0
5.0
Solicite o prazo de entrega aqui
14.7
12.2
3.7
15.2
2.2
1.7
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
7.7
3.3
11.5
1.8
1.7
12.0
Circlip 6.0 5.7 0.8 Aço inoxidável 303

20212780


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.0
  • d2
    5.7
  • d3
    5.6
  • d4
    7.5
  • d5 min
    1.15
Circlip 10.0 9.6 1.1 Aço inoxidável 303

20212803


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    10.0
  • d2
    9.6
  • d3
    9.3
  • d4
    12.7
  • d5 min
    1.7
Circlip 20.0 19.0 1.3 Aço inoxidável 303

20212834


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    20.0
  • d2
    19.0
  • d3
    18.5
  • d4
    16.2
  • d5 min
    2.0
Circlip 8.0 7.6 1.1 Aço inoxidável 303

20212797


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    8.0
  • d2
    7.6
  • d3
    7.4
  • d4
    9.6
  • d5 min
    1.2
Circlip 5.0 4.8 0.7 Aço inoxidável 303

20212773


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.0
  • d2
    4.8
  • d3
    3.7
  • d4
    6.2
  • d5 min
    1.0
Circlip 16.0 15.2 1.1 Aço inoxidável 303

20212827


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    16.0
  • d2
    15.2
  • d3
    14.7
  • d4
    12.2
  • d5 min
    1.7
Circlip 12.0 11.5 1.1 Aço inoxidável 303

20212810


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    12.0
  • d2
    11.5
  • d3
    11.0
  • d4
    7.7
  • d5 min
    1.7