Menu Procurar

Anéis retentores - nylon

Em stock

A nossa gama de anéis de encaixe é fabricada em nylon e disponibiliza dois tipos diferentes: anéis de encaixe e anilhas de anéis de encaixe. São frequentemente utilizados em combinação com os rebites de roquete se o furo compatível tiver 5,5 mm de diâmetro.

Se forem utilizados anéis de encaixe com os rebites de roquete, a gama de fixação é aumentada, o que permite utilizar todo o comprimento do rebite. Esta combinação é ideal para unir aplicações muito finas.

A anilha do anel de encaixe pode ser utilizada juntamente com um anel de encaixe e um rebite de roquete, o que resulta num maior apoio para a superfície para materiais mais macios e tamanhos de furos maiores. Esta combinação é adequada para aplicações rotativas.

  • Temperatura de funcionamento: -40 C a 85 C
  • Disponível em várias cores: natural, preto, amarelo, azul, cinzento e vermelho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Diâmetro exterior Tudo
Espessura Total Tudo
Diâmetro do furo compatível Tudo
Tipo de rebite Tudo
Cor Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
11 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de rebite Diâmetro do furo compatível Cor Espessura Total Diâmetro exterior Comprar
0,1226 € - 0,1289 € 39149 Em stock
Anel de encaixe
5.5 mm
Natural
2.0 mm
10.2 mm
0,2511 € - 0,2644 € Solicite o prazo de entrega aqui
Anel de encaixe
5.5 mm
Azul
2.0 mm
10.2 mm
0,1226 € - 0,1289 € 17963 Em stock
Anel de encaixe
5.5 mm
Cinzento
2.0 mm
10.2 mm
0,116 € - 0,122 € 595 Em stock
Anilha de anel de encaixe
5.5 mm
Natural
2.1 mm
18.2 mm
0,116 € - 0,122 € 10908 Em stock
Anilha de anel de encaixe
5.5 mm
Preto
2.1 mm
18.2 mm
0,116 € - 0,122 € 1193 Em stock
Anilha de anel de encaixe
5.5 mm
Azul
2.1 mm
18.2 mm
0,116 € - 0,122 € 1200 Em stock
Anilha de anel de encaixe
5.5 mm
Amarelo
2.1 mm
18.2 mm
0,116 € - 0,122 € 481 Em stock
Anilha de anel de encaixe
5.5 mm
Cinzento
2.1 mm
18.2 mm
0,1226 € - 0,1289 € 1325 Em stock
Anel de encaixe
5.5 mm
Preto
2.0 mm
10.2 mm
0,116 € - 0,122 € 4026 Em stock
Anilha de anel de encaixe
5.5 mm
Vermelho
2.1 mm
18.2 mm
0,1226 € - 0,1289 € 496 Em stock
Anel de encaixe
5.5 mm
Vermelho
2.0 mm
10.2 mm
N/A Natural 10.2 mm (DE) 2.0 mm (E)

10066683

Intervalo de preços
0,1226 € - 0,1289 €

Níveis de stock
39149 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    10.2 mm
  • Espessura Total
    2.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
N/A Azul 10.2 mm (DE) 2.0 mm (E)

10488430

Intervalo de preços
0,2511 € - 0,2644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    10.2 mm
  • Espessura Total
    2.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Azul
N/A Cinzento 10.2 mm (DE) 2.0 mm (E)

10066690

Intervalo de preços
0,1226 € - 0,1289 €

Níveis de stock
17963 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    10.2 mm
  • Espessura Total
    2.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Cinzento
N/A Natural 18.2 mm (DE) 2.1 mm (E)

10066720

Intervalo de preços
0,116 € - 0,122 €

Níveis de stock
595 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    18.2 mm
  • Espessura Total
    2.1 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
N/A Preto 18.2 mm (DE) 2.1 mm (E)

10066775

Intervalo de preços
0,116 € - 0,122 €

Níveis de stock
10908 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    18.2 mm
  • Espessura Total
    2.1 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Preto
N/A Azul 18.2 mm (DE) 2.1 mm (E)

10066744

Intervalo de preços
0,116 € - 0,122 €

Níveis de stock
1193 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    18.2 mm
  • Espessura Total
    2.1 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Azul
N/A Amarelo 18.2 mm (DE) 2.1 mm (E)

10066768

Intervalo de preços
0,116 € - 0,122 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    18.2 mm
  • Espessura Total
    2.1 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Amarelo
N/A Cinzento 18.2 mm (DE) 2.1 mm (E)

10066737

Intervalo de preços
0,116 € - 0,122 €

Níveis de stock
481 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    18.2 mm
  • Espessura Total
    2.1 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Cinzento
N/A Preto 10.2 mm (DE) 2.0 mm (E)

10066713

Intervalo de preços
0,1226 € - 0,1289 €

Níveis de stock
1325 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    10.2 mm
  • Espessura Total
    2.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Preto
N/A Vermelho 18.2 mm (DE) 2.1 mm (E)

10066751

Intervalo de preços
0,116 € - 0,122 €

Níveis de stock
4026 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    18.2 mm
  • Espessura Total
    2.1 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Vermelho
N/A Vermelho 10.2 mm (DE) 2.0 mm (E)

10066706

Intervalo de preços
0,1226 € - 0,1289 €

Níveis de stock
496 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    10.2 mm
  • Espessura Total
    2.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Vermelho