Menu Procurar

Rebites de roquete

Em stock

Os rebites de roquete são fixadores de união por encaixe coloridos, fabricados em nylon e exigem a montagem de dois rebites. Basta unir os dois rebites idênticos para criar uma união na sua aplicação. Estes rebites fáceis de usar não requerem ferramentas, tais como parafusos, para a instalação.

Os rebites de roquete podem ser utilizados com anéis e anilhas de encaixe, compatíveis com furos de 5,5 mm de diâmetro.

Utilizados em combinação com um anel de encaixe, o rebite é adequado para aplicações muito finas. Os rebites de roquete também podem ser utilizados com anilhas de encaixe, que funcionam como anilhas de amortecimento, fornecendo mais suporte de superfície ao rebite de roquete.


  • Classificação de resistência às chamas UL94 V2
  • Disponível nas opções com e sem fenda
  • Temperaturas de funcionamento: -40 C até 85 C
  • Materiais: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropileno (PP) e polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cores: preto, azul, cinzento, vermelho, transparente, branco e amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
116 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Altura da cabeça Estilo da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,1304 € - 0,1372 € 155 Em stock
Branco
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2668 € - 0,2808 € 3000 Em stock
Transparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2057 € - 0,2165 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PC
3.5 mm
20.0 mm
8.7 - 11.5 mm
10.0 - 15.0 mm
0,136 € - 0,1432 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1797 € - 0,187 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1564 € - 0,1931 € 300 Em stock
Preto
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1384 € - 0,1704 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1178 € - 0,124 € 2998 Em stock
Preto
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
0,1536 € - 0,1703 € 314000 Em stock
Natural
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,2141 € - 0,2252 € 3194 Em stock
Preto
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,146 € - 0,1618 € 28200 Em stock
Natural
Nylon
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,2446 € - 0,2575 € 936 Em stock
Transparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,3488 € - 0,3672 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1384 € - 0,1704 € 2000 Em stock
Natural
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1384 € - 0,1704 € 81244 Em stock
Natural
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1564 € - 0,1931 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1724 € - 0,1783 € 976289 Em stock
Preto
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,3057 € - 0,3218 € 1900 Em stock
Branco
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1301 € - 0,1369 € 13949 Em stock
Branco
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1386 € - 0,1459 € 1539 Em stock
Preto
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
  • de 6
Clipe de montagem 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Branco

10106501

Intervalo de preços
0,1372 € - 0,1304 €

Níveis de stock
155 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    9.0 - 13.0 mm
  • Comprimento da âncora
    9.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
N/A Transparente 20.0 mm 34.0 mm (GP)

10144282

Intervalo de preços
0,2808 € - 0,2668 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    20.0 - 34.0 mm
  • Comprimento da âncora
    20.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 8.5 mm

10144534

Intervalo de preços
0,2165 € - 0,2057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    10.0 - 15.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.7 - 11.5 mm
  • Comprimento da âncora
    8.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
Clipe de montagem 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Branco

10106488

Intervalo de preços
0,1432 € - 0,136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.3 - 7.5 mm
  • Comprimento da âncora
    5.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
N/A Preto 12.7 mm 20.6 mm (GP)

10000793

Intervalo de preços
0,187 € - 0,1797 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.7 - 20.6 mm
  • Comprimento da âncora
    12.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.1 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
N/A Preto 6.0 mm 7.5 mm (GP)

10000830

Intervalo de preços
0,1931 € - 0,1564 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 - 7.5 mm
  • Comprimento da âncora
    5.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
N/A Natural 6.0 mm 7.5 mm (GP)

10000823

Intervalo de preços
0,1704 € - 0,1384 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 - 7.5 mm
  • Comprimento da âncora
    5.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106761

Intervalo de preços
0,124 € - 0,1178 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    13.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da âncora
    13.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
N/A Natural 19.8 mm 34.9 mm (GP)

10000809

Intervalo de preços
0,1703 € - 0,1536 €

Níveis de stock
314000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    19.8 - 34.9 mm
  • Comprimento da âncora
    19.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.1 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106723

Intervalo de preços
0,2252 € - 0,2141 €

Níveis de stock
3194 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    13.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da âncora
    13.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
N/A Natural 8.8 mm 12.8 mm (GP)

10000762

Intervalo de preços
0,1618 € - 0,146 €

Níveis de stock
28200 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.8 - 12.8 mm
  • Comprimento da âncora
    8.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.1 mm
  • Cor
    Natural
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10144275

Intervalo de preços
0,2575 € - 0,2446 €

Níveis de stock
936 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    13.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da âncora
    13.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 5.5 mm

10144251

Intervalo de preços
0,3672 € - 0,3488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.3 - 7.5 mm
  • Comprimento da âncora
    5.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
N/A Natural 12.7 mm 20.6 mm (GP)

10000861

Intervalo de preços
0,1704 € - 0,1384 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.7 - 20.6 mm
  • Comprimento da âncora
    12.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
N/A Natural 8.8 mm 12.8 mm (GP)

10000847

Intervalo de preços
0,1704 € - 0,1384 €

Níveis de stock
81244 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.8 - 12.8 mm
  • Comprimento da âncora
    8.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
N/A Preto 12.7 mm 20.6 mm (GP)

10000878

Intervalo de preços
0,1931 € - 0,1564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.7 - 20.6 mm
  • Comprimento da âncora
    12.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
N/A Preto 8.8 mm 12.8 mm (GP)

10000779

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1724 €

Níveis de stock
976289 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.8 - 12.8 mm
  • Comprimento da âncora
    8.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.1 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10106808

Intervalo de preços
0,3218 € - 0,3057 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    10.0 - 15.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    18.0 - 25.0 mm
  • Comprimento da âncora
    16.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
Clipe de montagem 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Branco

10106464

Intervalo de preços
0,1369 € - 0,1301 €

Níveis de stock
13949 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    18.0 - 28.0 mm
  • Comprimento da âncora
    18.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
Clipe de montagem 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Preto

10106471

Intervalo de preços
0,1459 € - 0,1386 €

Níveis de stock
1539 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.3 - 7.5 mm
  • Comprimento da âncora
    5.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm