Menu Procurar

Anel de elevação 1050.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Preto

Este anel de elevação em aço é essencial para a elevação de objetos pesados. Pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações, incluindo indústria geral e construção.
Referência da Essentra:

10395967

Número de peça do fabricante:

497662

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 315,17 €
5 + 299,41 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

315,17 €

1 x 315,17 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Rosca de parafuso M12-1.75
Capacidade de carga 1050.0 kg
Material completo Liga de aço
Terminar Óxido negro
Diâmetro do anel 19.0 mm
Altura geral 140.4 mm
Diâmetro da base 38.0 mm
Diâmetro do Corpo 38.0 mm
Comprimento do parafuso 62.0 mm
Largura total 82.5 mm
Altura interna do anel 59.4 mm
Largura exterior do anel 82.5 mm
Comprimento da rosca 19.0 mm
Limite de tensão 37.0 Nm
Cor Preto
Tipo de anel Guindaste
Factor de segurança 5:1
Ação giratória 360 ° Swivel
Código do material 7318190090
Altura do corpo 121.4 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos