Menu Procurar

Anel de elevação 200.0 kg 84.8 mm M8-1.25 17.0 mm Natural

Este anel de elevação em aço inoxidável é essencial para a elevação de objetos pesados. Pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações, incluindo indústria geral e construção.
Referência da Essentra:

10396018

Número de peça do fabricante:

497667

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 688,74 €
5 + 654,31 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

688,74 €

1 x 688,74 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Rosca de parafuso M8-1.25
Capacidade de carga 200.0 kg
Material completo Aço inoxidável 300
Terminar Aço inoxidável
Diâmetro do anel 9.5 mm
Altura geral 84.8 mm
Diâmetro da base 19.1 mm
Diâmetro do Corpo 9.5 mm
Comprimento do parafuso 43.2 mm
Largura total 40.9 mm
Altura interna do anel 32.1 mm
Largura exterior do anel 40.9 mm
Comprimento da rosca 17.0 mm
Limite de tensão 4.8 Nm
Cor Natural
Tipo de anel Guindaste
Factor de segurança 5:1
Ação giratória 360 ° Swivel
Código do material 7318190090
Altura do corpo 67.8 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos