Menu Procurar

Anel de elevação 1100.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Natural

Este anel de elevação em aço inoxidável é essencial para a elevação de objetos pesados. Pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações, incluindo indústria geral e construção.
Referência da Essentra:

10396063

Número de peça do fabricante:

497672

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 847,46 €
5 + 805,09 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

847,46 €

1 x 847,46 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Rosca de parafuso M20-2.5
Capacidade de carga 1100.0 kg
Material completo Aço inoxidável 300
Terminar Aço inoxidável
Diâmetro do anel 19.0 mm
Altura geral 151.4 mm
Diâmetro da base 38.0 mm
Diâmetro do Corpo 19.0 mm
Comprimento do parafuso 81.0 mm
Largura total 82.5 mm
Altura interna do anel 51.4 mm
Largura exterior do anel 82.5 mm
Comprimento da rosca 30.0 mm
Limite de tensão 67.5 Nm
Cor Natural
Tipo de anel Guindaste
Factor de segurança 5:1
Ação giratória 360 ° Swivel
Código do material 7318190090
Altura do corpo 121.4 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos