Menu Procurar

Anel de elevação 2200.0 kg 199.6 mm M20 25.0 mm Preto

Este anel de elevação em aço é essencial para a elevação de objetos pesados. Pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações, incluindo indústria geral e construção.
Referência da Essentra:

10396278

Número de peça do fabricante:

497693

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 248,46 €
5 + 236,03 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

248,46 €

1 x 248,46 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Rosca de parafuso M20
Capacidade de carga 2200.0 kg
Material completo Aço de liga forjado
Terminar Óxido negro
Diâmetro do anel 19.1 mm
Altura geral 199.6 mm
Diâmetro da base 48.0 mm
Diâmetro do Corpo 48.0 mm
Comprimento do parafuso 82.1 mm
Largura total 88.9 mm
Altura interna do anel 98.4 mm
Largura exterior do anel 88.9 mm
Comprimento da rosca 25.0 mm
Limite de tensão 135.0 Nm
Cor Preto
Tipo de anel Guindaste
Factor de segurança 5:1
Ação giratória 360 ° Swivel
Código do material 7318190090
Altura do corpo 174.6 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos