Menu Procurar

Anel de elevação 3000.0 kg 215.2 mm M20 28.0 mm Preto

Este anel de elevação em aço é essencial para a elevação de objetos pesados. Pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações, incluindo indústria geral e construção.
Referência da Essentra:

10396308

Número de peça do fabricante:

497696

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 480,68 €
5 + 456,64 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

480,68 €

1 x 480,68 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Rosca de parafuso M20
Capacidade de carga 3000.0 kg
Material completo Aço de liga forjado
Terminar Óxido negro
Diâmetro do anel 25.4 mm
Altura geral 215.2 mm
Diâmetro da base 71.4 mm
Diâmetro do Corpo 71.4 mm
Comprimento do parafuso 100.1 mm
Largura total 129.5 mm
Altura interna do anel 89.7 mm
Largura exterior do anel 129.5 mm
Comprimento da rosca 28.0 mm
Limite de tensão 135.0 Nm
Cor Preto
Tipo de anel Guindaste
Factor de segurança 5:1
Ação giratória 360 ° Swivel
Código do material 7318190090
Altura do corpo 187.2 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos