Menu Procurar

Anilhas abertas inoxidáveis

Em produção

As anilhas abertas foram concebidas com a ventilação integrada para facilitar a circulação do ar e evitar a acumulação de calor, humidade ou contaminantes em aplicações em que a ventilação adequada seja fundamental. As anilhas são comuns em sistemas de HV e UHV porque a sua abertura central reduz praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo.

Esta linha de anilhas abertas em aço inoxidável é utilizada com parafusos ou outros fixadores para aumentar o desempenho e a durabilidade da montagem e são utilizadas em maquinaria industrial ou componentes automóveis.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 For thread d1 d1 w1 Comprar
1,4704 € - 2,105 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
6.4
1.6
1,3328 € - 1,9146 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M4
4.3
0.8
1,6079 € - 2,2849 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M8
8.4
1.6
3,6812 € - 5,2573 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.0
M20
21.0
3.0
0,9838 € - 1,4069 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2
2.2
0.3
1,0578 € - 1,5127 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M2.5
2.7
0.5
2,7291 € - 3,9033 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0
M12
13.0
2.5
1,3328 € - 1,9146 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M5
5.3
1.0
3,385 € - 4,8342 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
M16
17.0
3.0
2,2637 € - 3,2369 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
M10
10.5
2.0
1,3328 € - 1,9146 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
M3
3.2
0.5
Anilha de ventilação M6 6.4 Aço inoxidável 303

20219598

Intervalo de preços
2,105 € - 1,4704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For thread d1
    M6
  • d1
    6.4
  • d2
    12.0
  • w1
    1.6
  • Material
    Aço inoxidável 303
Anilha de ventilação M4 4.3 Aço inoxidável 303

20219574

Intervalo de preços
1,9146 € - 1,3328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For thread d1
    M4
  • d1
    4.3
  • d2
    9.0
  • w1
    0.8
  • Material
    Aço inoxidável 303
Anilha de ventilação M8 8.4 Aço inoxidável 303

20219604

Intervalo de preços
2,2849 € - 1,6079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For thread d1
    M8
  • d1
    8.4
  • d2
    16.0
  • w1
    1.6
  • Material
    Aço inoxidável 303
Anilha de ventilação M20 21.0 Aço inoxidável 303

20219789

Intervalo de preços
5,2573 € - 3,6812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For thread d1
    M20
  • d1
    21.0
  • d2
    37.0
  • w1
    3.0
  • Material
    Aço inoxidável 303
Anilha de ventilação M2 2.2 Aço inoxidável 303

20219543

Intervalo de preços
1,4069 € - 0,9838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For thread d1
    M2
  • d1
    2.2
  • d2
    5.0
  • w1
    0.3
  • Material
    Aço inoxidável 303
Anilha de ventilação M2.5 2.7 Aço inoxidável 303

20219550

Intervalo de preços
1,5127 € - 1,0578 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For thread d1
    M2.5
  • d1
    2.7
  • d2
    6.0
  • w1
    0.5
  • Material
    Aço inoxidável 303
Anilha de ventilação M12 13.0 Aço inoxidável 303

20219628

Intervalo de preços
3,9033 € - 2,7291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For thread d1
    M12
  • d1
    13.0
  • d2
    24.0
  • w1
    2.5
  • Material
    Aço inoxidável 303
Anilha de ventilação M5 5.3 Aço inoxidável 303

20219581

Intervalo de preços
1,9146 € - 1,3328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For thread d1
    M5
  • d1
    5.3
  • d2
    10.0
  • w1
    1.0
  • Material
    Aço inoxidável 303
Anilha de ventilação M16 17.0 Aço inoxidável 303

20219772

Intervalo de preços
4,8342 € - 3,385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For thread d1
    M16
  • d1
    17.0
  • d2
    30.0
  • w1
    3.0
  • Material
    Aço inoxidável 303
Anilha de ventilação M10 10.5 Aço inoxidável 303

20219611

Intervalo de preços
3,2369 € - 2,2637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For thread d1
    M10
  • d1
    10.5
  • d2
    20.0
  • w1
    2.0
  • Material
    Aço inoxidável 303
Anilha de ventilação M3 3.2 Aço inoxidável 303

20219567

Intervalo de preços
1,9146 € - 1,3328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For thread d1
    M3
  • d1
    3.2
  • d2
    7.0
  • w1
    0.5
  • Material
    Aço inoxidável 303