Menu Procurar

Anilha de ventilação M6 6.4 Aço inoxidável 303

As anilhas abertas inoxidáveis são anilhas de retenção utilizadas com parafusos ou outros fixadores para aumentar o desempenho e a durabilidade da montagem. Ideais para evitar fugas em sistemas de vácuo ou pressão HV e UHV alimentados a gás ou ar preso por baixo de uma cabeça de parafuso ao longo do eixo do parafusos.
Referência da Essentra:

20219598

Número de peça do fabricante:

20219598

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 1,99 €
50 - 99 1,79 €
100 - 499 1,59 €
500 + 1,39 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1,99 €

1 x 1,99 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For thread d1 M6
d1 6.4
d2 12.0
w1 1.6
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos