Menu Procurar

Aninha de terminação 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Preto

Esta Anilhas de Terminação proporcionam uma excelente proteção contra danos e oferecem um acabamento de alta qualidade. O material tem boas propriedades de isolamento térmico e elétrico.
Referência da Essentra:

10048412

Número de peça do fabricante:

007011059901

100 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,0854 €
2500 + 0,0813 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

42,70 €

500 x 0,0854 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Poliamida 6.6
Tipo de arruela Anilha antiperdas
Tipo de parafuso Countersunk Screw
Tipo 5 - Expansível
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) M4
Diâmetro exterior 12.0 mm
Espessura 3.2 mm
Padrão RoHs
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos