Menu Procurar

Aninha de terminação 5.0 mm 14.6 mm 3.9 mm Nylon Natural

Esta Anilhas de Terminação proporcionam uma excelente proteção contra danos e oferecem um acabamento de alta qualidade. O material tem boas propriedades de isolamento térmico e elétrico.
Referência da Essentra:

10333518

Número de peça do fabricante:

11SFW0010

796 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0972 €
5000 - 19999 0,0875 €
20000 + 0,0787 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

97,20 €

1000 x 0,0972 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Tipo de arruela Anilha standard
Tipo de parafuso Countersunk Screw
Tipo 6 - Aberto
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) #10
Diâmetro exterior 14.6 mm
Espessura 3.9 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos