Menu Procurar

Anilhas de acabamento

Em stock

As Anilhas de Acabamento proporcionam proteção a armários e outras aplicações contra riscos ou outros danos que possam ocorrer. Também podem ser utilizadas para tapar furos desalinhados, o que significa que o aspeto final da sua instalação será impecável.

Além de proporcionarem um acabamento de alta qualidade, têm boa capacidade de isolamento térmico e elétrico. São anilhas versáteis, que também podem ser utilizadas como patins, amortecedores, pés e separadores.

  • Material: nylon 6/6
  • Cores: preto, natural e branco
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5 - Expansível
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
64 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Diâmetro interior Diâmetro exterior Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Tipo Tipo de arruela Tipo de parafuso Comprar
0,0817 € - 0,086 € 29490 Em stock
Natural
5.0 mm
12.0 mm
M5
6 - Aberto
Anilha standard
Countersunk Screw
0,0593 € - 0,0625 € 1000 Em stock
Branco
3.2 mm
10.2 mm
M3
5 - Expansível
Anilha antiperdas
Countersunk Screw
0,09 € - 0,0948 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
5.3 mm
14.0 mm
M5
5 - Expansível
Anilha antiperdas
Countersunk Screw
0,0593 € - 0,0625 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Anilha standard
Countersunk Screw
0,1134 € - 0,1195 € 27765 Em stock
Branco
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Anilha antiperdas
Countersunk Screw
0,0702 € - 0,0739 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Anilha antiperdas
Flat Screw
0,0706 € - 0,0742 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Anilha antiperdas
Countersunk Screw
0,1189 € - 0,1252 € 45322 Em stock
Branco
4.3 mm
16.0 mm
M4
4
Anilha antiperdas
Flat Screw
0,0702 € - 0,0739 € 53613 Em stock
Branco
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Anilha antiperdas
Flat Screw
0,1134 € - 0,1195 € 300 Em stock
Branco
6.4 mm
12.7 mm
M6
2
Anilha antiperdas
Flat Screw
0,0606 € - 0,0637 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Anilha standard
Countersunk Screw
0,1682 € - 0,177 € 602 Em stock
Branco
6.4 mm
22.0 mm
M6
3
Anilha antiperdas
Countersunk Screw
0,0792 € - 0,0834 € 22410 Em stock
Branco
4.3 mm
12.0 mm
M4
5 - Expansível
Anilha antiperdas
Countersunk Screw
0,1099 € - 0,1155 € 223 Em stock
Branco
6.4 mm
16.0 mm
M6
5 - Expansível
Anilha antiperdas
Countersunk Screw
0,0702 € - 0,0739 € 260 Em stock
Branco
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Anilha antiperdas
Countersunk Screw
0,0593 € - 0,0625 € 1188 Em stock
Branco
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2
Anilha standard
Flat Screw
0,1134 € - 0,1195 € 1558 Em stock
Branco
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Anilha antiperdas
Flat Screw
0,1297 € - 0,1364 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Anilha antiperdas
Countersunk Screw
0,1471 € - 0,1548 € 2494 Em stock
Branco
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Anilha antiperdas
Flat Screw
0,0792 € - 0,0834 € 65848 Em stock
Branco
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Anilha antiperdas
Flat Screw
  • de 4
Aninha de terminação 5.0 mm 12.0 mm HDPE Natural

10116302

Intervalo de preços
0,086 € - 0,0817 €

Níveis de stock
29490 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Tipo de arruela
    Anilha standard
  • Tipo de parafuso
    Countersunk Screw
  • Tipo
    6 - Aberto
Aninha de terminação 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm Nylon Branco

10048382

Intervalo de preços
0,0625 € - 0,0593 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Countersunk Screw
  • Tipo
    5 - Expansível
Aninha de terminação 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm Nylon Branco

10048429

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Countersunk Screw
  • Tipo
    5 - Expansível
Aninha de terminação 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Branco

10048702

Intervalo de preços
0,0625 € - 0,0593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha standard
  • Tipo de parafuso
    Countersunk Screw
  • Tipo
    1
Aninha de terminação 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Branco

10048788

Intervalo de preços
0,1195 € - 0,1134 €

Níveis de stock
27765 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Countersunk Screw
  • Tipo
    1
Aninha de terminação 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Branco

10048887

Intervalo de preços
0,0739 € - 0,0702 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Aninha de terminação 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nylon Branco

10048962

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Countersunk Screw
  • Tipo
    3
Aninha de terminação 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Branco

10049068

Intervalo de preços
0,1252 € - 0,1189 €

Níveis de stock
45322 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Flat Screw
  • Tipo
    4
Aninha de terminação 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Branco

10049143

Intervalo de preços
0,0739 € - 0,0702 €

Níveis de stock
53613 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Aninha de terminação 6.4 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Branco

10049181

Intervalo de preços
0,1195 € - 0,1134 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Aninha de terminação 5.3 mm 18.0 mm 3.5 mm Nylon Preto

10071809

Intervalo de preços
0,0637 € - 0,0606 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha standard
  • Tipo de parafuso
    Countersunk Screw
  • Tipo
    3
Aninha de terminação 6.4 mm 22.0 mm 4.5 mm Nylon Branco

10049020

Intervalo de preços
0,177 € - 0,1682 €

Níveis de stock
602 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Countersunk Screw
  • Tipo
    3
Aninha de terminação 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm Nylon Branco

10048405

Intervalo de preços
0,0834 € - 0,0792 €

Níveis de stock
22410 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Countersunk Screw
  • Tipo
    5 - Expansível
Aninha de terminação 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm Nylon Branco

10048443

Intervalo de preços
0,1155 € - 0,1099 €

Níveis de stock
223 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Countersunk Screw
  • Tipo
    5 - Expansível
Aninha de terminação 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Branco

10048740

Intervalo de preços
0,0739 € - 0,0702 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Countersunk Screw
  • Tipo
    1
Aninha de terminação 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Branco

10048849

Intervalo de preços
0,0625 € - 0,0593 €

Níveis de stock
1188 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha standard
  • Tipo de parafuso
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Aninha de terminação 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Branco

10048924

Intervalo de preços
0,1195 € - 0,1134 €

Níveis de stock
1558 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Aninha de terminação 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nylon Branco

10049006

Intervalo de preços
0,1364 € - 0,1297 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Countersunk Screw
  • Tipo
    3
Aninha de terminação 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon Branco

10049105

Intervalo de preços
0,1548 € - 0,1471 €

Níveis de stock
2494 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Flat Screw
  • Tipo
    4
Aninha de terminação 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Branco

10049167

Intervalo de preços
0,0834 € - 0,0792 €

Níveis de stock
65848 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Flat Screw
  • Tipo
    2