Menu Procurar

Anilhas de acabamento

Em stock

As Anilhas de Acabamento proporcionam proteção a armários e outras aplicações contra riscos ou outros danos que possam ocorrer. Também podem ser utilizadas para tapar furos desalinhados, o que significa que o aspeto final da sua instalação será impecável.

Além de proporcionarem um acabamento de alta qualidade, têm boa capacidade de isolamento térmico e elétrico. São anilhas versáteis, que também podem ser utilizadas como patins, amortecedores, pés e separadores.

  • Material: nylon 6/6
  • Cores: preto, natural e branco
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5 - Expansível
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
64 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Diâmetro interior Diâmetro exterior Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Tipo Tipo de arruela Tipo de parafuso Comprar
0,0792 € - 0,0834 € 7510 Em stock
Preto
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Anilha antiperdas
Countersunk Screw
0,0593 € - 0,0625 € 4000 Em stock
Preto
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Anilha antiperdas
Flat Screw
0,0593 € - 0,0625 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
3.2 mm
8.5 mm
M3
1
Anilha antiperdas
Countersunk Screw
0,1682 € - 0,177 € 5980 Em stock
Preto
6.4 mm
22.0 mm
M6
3
Anilha antiperdas
Countersunk Screw
  • de 4
Aninha de terminação 5.3 mm 12.7 mm Nylon Preto

10048771

Intervalo de preços
0,0834 € - 0,0792 €

Níveis de stock
7510 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Countersunk Screw
  • Tipo
    1
Aninha de terminação 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Preto

10048870

Intervalo de preços
0,0625 € - 0,0593 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Aninha de terminação 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Preto

10048733

Intervalo de preços
0,0625 € - 0,0593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Countersunk Screw
  • Tipo
    1
Aninha de terminação 6.4 mm 22.0 mm 4.5 mm Nylon Preto

10049037

Intervalo de preços
0,177 € - 0,1682 €

Níveis de stock
5980 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Countersunk Screw
  • Tipo
    3