Menu Procurar

Anilhas de retenção

Em stock

As Anilhas de Retenção são utilizadas principalmente para manter parafusos com e sem rosca no lugar durante a montagem e têm um design que permite a aderência à parte exterior do corpo dos parafusos. Também proporcionam isolamento, amortecimento e espaçamento. Ajudam a isolar os conjuntos de fixação da humidade e da corrente elétrica.

Esta gama de anilhas inclui opções denteadas, interna e externamente, com um design cónico. As anilhas deslizam facilmente sobre o parafuso e são fixadas pelo próprio parafuso depois de montado. A anilha monta-se a frio e entra completamente na rosca do parafuso para proporcionar vedação.

Estas anilhas permitem a montagem preliminar do parafuso antes da fixação com uma porca. São ideais nos casos em que é necessário fazer a montagem prévia dos parafusos e das anilhas. Também ajudam a reduzir o tempo e o custo de montagem.

A gama dispõe de opções em materiais que proporcionam resistência à corrosão e abrasão, e resistência química.

  • Materiais: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) e polietileno de alta densidade (HDPE)
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
140 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Tamanhos de parafusos compatíveis Comprar
0,0749 € - 0,0925 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
23.9 mm
34.1 mm
1.6 mm
0,083 € - 0,1024 € 3958 Em stock
Natural
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
1.6 mm
0,0426 € - 0,0526 € 69944 Em stock
Natural
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
1.6 mm
0,2377 € - 0,2934 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
27.2 mm
35.2 mm
1.6 mm
0,0345 € - 0,0426 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
14.3 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,0322 € - 0,0398 € 136 Em stock
Natural
Nylon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
1.6 mm
0,0355 € - 0,0439 € 4458 Em stock
Natural
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
0.8 mm
0,033 € - 0,0408 € 6086 Em stock
Natural
Nylon 6/6
11.9 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,0725 € - 0,0762 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
7 mm
10.2 mm
1.4 mm
0,0382 € - 0,0472 € 493 Em stock
Natural
Nylon 6/6
7 mm
16 mm
1.6 mm
0,1971 € - 0,2434 € 998 Em stock
Natural
Nylon 6/6
11.4 mm
38.1 mm
1.6 mm
0,0148 € - 0,0183 € 471 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,0341 € - 0,0421 € 2000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
3.2 mm
0,0968 € - 0,1195 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
25.4 mm
1.6 mm
0,0312 € - 0,0385 € 999 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.5 mm
11.5 mm
1.1 mm
0,0651 € - 0,0803 € 1396 Em stock
Natural
Nylon 6/6
7 mm
20 mm
1.5 mm
0,0248 € - 0,0306 € 13500 Em stock
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
15.1 mm
0.8 mm
0,2154 € - 0,2659 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
38.1 mm
1.6 mm
0,0265 € - 0,0327 € 6943 Em stock
Natural
Nylon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
0.8 mm
0,0123 € - 0,0152 € 165035 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
0.8 mm
  • de 7
Anilha de retenção 0.940 in 1.344 in 0.062 in Nylon 6/6

10217368

Intervalo de preços
0,0925 € - 0,0749 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    23.9 mm
  • Diâmetro exterior
    34.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Anilha de retenção 0.690 in 1.125 in 0.062 in Nylon 6/6

10217351

Intervalo de preços
0,1024 € - 0,083 €

Níveis de stock
3958 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    17.5 mm
  • Diâmetro exterior
    28.6 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Anilha de retenção 0.570 in 1.031 in 0.062 in Nylon 6/6

10217337

Intervalo de preços
0,0526 € - 0,0426 €

Níveis de stock
69944 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.5 mm
  • Diâmetro exterior
    26.2 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Anilha de retenção 1.070 in 1.385 in 0.062 in Nylon 6/6

10217375

Intervalo de preços
0,2934 € - 0,2377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    27.2 mm
  • Diâmetro exterior
    35.2 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Anilha de retenção 0.564 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217313

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    14.3 mm
  • Diâmetro exterior
    18.6 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Anilha de retenção 0.564 in 0.891 in 0.062 in Nylon 6/6

10217290

Intervalo de preços
0,0398 € - 0,0322 €

Níveis de stock
136 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.3 mm
  • Diâmetro exterior
    22.6 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Anilha de retenção 0.570 in 1.031 in 0.032 in Nylon 6/6

10217320

Intervalo de preços
0,0439 € - 0,0355 €

Níveis de stock
4458 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.5 mm
  • Diâmetro exterior
    26.2 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Anilha de retenção 0.470 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217276

Intervalo de preços
0,0408 € - 0,033 €

Níveis de stock
6086 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    11.9 mm
  • Diâmetro exterior
    18.6 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Anilha de retenção 0.277 in 0.400 in 0.055 in Nylon 6/6

10217153

Intervalo de preços
0,0762 € - 0,0725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    7 mm
  • Diâmetro exterior
    10.2 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Anilha de retenção 0.277 in 0.630 in 0.062 in Nylon 6/6

10217191

Intervalo de preços
0,0472 € - 0,0382 €

Níveis de stock
493 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    7 mm
  • Diâmetro exterior
    16 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Anilha de retenção 0.450 in 1.500 in 0.062 in Nylon 6/6

10217238

Intervalo de preços
0,2434 € - 0,1971 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    11.4 mm
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Anilha de retenção 0.198 in 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217054

Intervalo de preços
0,0183 € - 0,0148 €

Níveis de stock
471 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5 mm
  • Diâmetro exterior
    8.3 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Anilha de retenção 0.156 in 0.266 in 0.125 in Nylon 6/6

10217047

Intervalo de preços
0,0421 € - 0,0341 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.8 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Anilha de retenção 0.375 in 1.000 in 0.062 in Nylon 6/6

10217085

Intervalo de preços
0,1195 € - 0,0968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.4 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Anilha de retenção 0.218 in 0.453 in 0.045 in Nylon 6/6

10217122

Intervalo de preços
0,0385 € - 0,0312 €

Níveis de stock
999 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.5 mm
  • Diâmetro exterior
    11.5 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Anilha de retenção 0.275 in 0.787 in 0.059 in Nylon 6/6

10217160

Intervalo de preços
0,0803 € - 0,0651 €

Níveis de stock
1396 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    7 mm
  • Diâmetro exterior
    20 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Anilha de retenção 0.375 in 0.594 in 0.032 in Nylon 6/6

10217207

Intervalo de preços
0,0306 € - 0,0248 €

Níveis de stock
13500 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior
    15.1 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Anilha de retenção 0.375 in 1.500 in 0.062 in Nylon 6/6

10217245

Intervalo de preços
0,2659 € - 0,2154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Anilha de retenção 0.564 in 0.891 in 0.032 in Nylon 6/6

10217283

Intervalo de preços
0,0327 € - 0,0265 €

Níveis de stock
6943 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.3 mm
  • Diâmetro exterior
    22.6 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Anilha de retenção 0.156 in 0.266 in 0.032 in Nylon 6/6

10217016

Intervalo de preços
0,0152 € - 0,0123 €

Níveis de stock
165035 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.8 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66