Menu Procurar

Anilha de retenção 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

Esta anilha plana standard é fabricada em nylon natural, que oferece um bom equilíbrio de força mecânica com uma boa resistência à temperatura, a químicos e à abrasão para utilizar numa vasta gama de aplicações industriais.
Referência da Essentra:

10041819

Número de peça do fabricante:

003120000001

783 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1287 €
2500 + 0,1222 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

64,35 €

500 x 0,1287 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de arruela Anilha antiperdas
Material completo Poliamida 6.6
Cor Natural
Diâmetro exterior 24.0 mm
Diâmetro interior 13.0 mm
Espessura 2.5 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos