Menu Procurar

Anilha de retenção 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm PA

Anilha de retenção fabricada em LDPE com um diâmetro exterior de 11 mm | 0,433 pol., diâmetro interior de 5,3 mm | 0,209 pol. e 1,3 mm | 0,051 pol. de espessura. Este artigo é compatível com tamanhos de parafuso M5.
Referência da Essentra:

10116753

Número de peça do fabricante:

015005000503

2990 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0341 €
5000 + 0,0325 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

34,10 €

1000 x 0,0341 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de arruela Anilha antiperdas
Material completo Poliamida 6.6
Cor Vermelho
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos