Menu Procurar

Anilha de retenção 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm Polietileno de baixa densidade

Anilha de retenção fabricada em LDPE com um diâmetro exterior de 12 mm | 0,472 pol., diâmetro interior de 6,4 mm | 0,252 pol. e 1,6 mm | 0,063 pol. de espessura. Este artigo é compatível com tamanhos de parafuso M6.
Referência da Essentra:

10116760

Número de peça do fabricante:

015006000503

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,0549 €
2500 + 0,0522 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

27,45 €

500 x 0,0549 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de arruela Anilha antiperdas
Material completo Polietileno de baixa densidade
Cor Vermelho
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos