Menu Procurar

Anilha de retenção 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

Anilha de retenção fabricada em LDPE com um diâmetro exterior de 17 mm | 0,669 pol., diâmetro interior de 8,4 mm | 0,331 pol. e 2,0 mm | 0,079 pol. de espessura. Este artigo é compatível com tamanhos de parafuso M7.
Referência da Essentra:

10116777

Número de peça do fabricante:

015008000503

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,0777 €
2500 + 0,0737 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

38,85 €

500 x 0,0777 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de arruela Anilha antiperdas
Material completo Poliamida 6.6
Cor Vermelho
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos