Menu Procurar

Anilha de retenção 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

Anilha de retenção fabricada em LDPE com um diâmetro exterior de 6,5 mm | 0,256 pol., diâmetro interior de 2,7 mm | 0,106 pol. e 1,1 mm | 0,043 pol. de espessura. Este artigo é compatível com tamanhos de parafuso M2.3.
Referência da Essentra:

10116784

Número de peça do fabricante:

015102500203

683 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0358 €
5000 + 0,034 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

35,80 €

1000 x 0,0358 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de arruela Anilha antiperdas
Material completo Poliamida 6.6
Cor Cinzento
Código do material 3926909790

Produto 015102500203 Substitui:

Anilha 2.6 mm 6.0 mm 2.2 mm PA
Referência da Essentra: 10179291
Número de peça do fabricante: 016002500001

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos