Menu Procurar

Anilha de retenção 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm Polietileno de baixa densidade

Anilha de retenção fabricada em LDPE com um diâmetro exterior de 12 mm | 0,472 pol., diâmetro interior de 6,4 mm | 0,252 pol. e 1,6 mm | 0,063 pol. de espessura. Este artigo é compatível com tamanhos de parafuso M6.
Referência da Essentra:

10116883

Número de peça do fabricante:

015206008703

60147 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0398 €
5000 + 0,0378 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

39,80 €

1000 x 0,0398 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de arruela Anilha antiperdas
Material completo Polietileno de baixa densidade
Cor Azul
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos