Menu Procurar

Anilha de retenção 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

Anilha de retenção fabricada em LDPE com um diâmetro exterior de 18 mm | 0,709 pol., diâmetro interior de 10,5 mm | 0,413 pol. e 1,5 mm | 0,059 pol. de espessura. Este artigo é compatível com tamanhos de parafuso M10.
Referência da Essentra:

10116906

Número de peça do fabricante:

015210008703

34034 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1099 €
2500 + 0,1045 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

54,95 €

500 x 0,1099 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de arruela Anilha antiperdas
Material completo Poliamida 6.6
Cor Azul
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos